Schneider-Electric
 
XUSZVA4 immagine - metel
XUSZVA4
Kit antivibrante con 4 smorzatori
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety light curtains XUSL
Categoria accessorio / parte separata Ricambi
Tipo di accessori/parti separate Kit anti-vibrazione
Compatibilità del prodotto XUSL4E
XUSL2E
Destinazione accessorio / parte separata Light curtain di sicurezza tipo 4
Light curtain di sicurezza tipo 2
Altezza protetta 160 mm
Caratteristiche tecniche
Composizione kit 4 damper(s)
Peso prodotto 0,05 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 12,000 cm
Confezione 1: profondità 18,000 cm
Confezione 1: peso 54,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 1,845 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi