Schneider-Electric
 
XUVF250M12 immagine - metel
XUVF250M12
Sensore fotoelettrico - Fascio passante - Sn 0.25 m - NO o NC - Conn. M11
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma Applicativi per movimentazione
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUV
Forma del sensore Telaio
Sistema di rilevamento Sbarramento
Emissione Infrarosso
Dimensione sensore ottico 200 x 250 mm
Materiale Metallo
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 4 fili
Tipo uscita digitale PNP o NPN
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12, 4 pin
Prodotto per applicazioni specifiche Dynamic detection of passage of objects
Static detection of passage of objects
Diametro min per il rilevamento Dynamic mode: 4 mm (0,1…15 m/s)
Static mode: 6 mm
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta Alluminio verniciato
Materiale lenti Altuglas
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo di uscita Statico
Uscita aggiuntiva Con uscita allarme
LED di stato Allarme: 1 LED (rosso)
Stato uscita: 1 LED (ambra)
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 18…30 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione > 5000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente <= 150 mA a vuoto
Gamma di temporizzazione 0...5 s ritardo alla diseccitazione ritardo
Maximum delay first up 100 ms
Ripristino temporizzato 0,1 ms
Configurazione Regolazione della sensibilità con potenziometro
Profondità 25 mm
Altezza 230 mm
Larghezza 335 mm
Peso prodotto 1,32 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CE
cULus
Temperatura ambiente 0…60 °C
Temperatura di stoccaggio -20…80 °C
Immunità alla luce ambiente 3000 lux luce a incandescenza
10000 lux luce solare
Resistenza alle vibrazioni 25 gn, ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,400 cm
Confezione 1: larghezza 28,600 cm
Confezione 1: profondità 42,800 cm
Confezione 1: peso 1,419 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 40 cm
Confezione 2: profondità 60 cm
Confezione 2: peso 9,476 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months