Schneider-Electric
 
XUX0AKSAM12T immagine - metel
XUX0AKSAM12T
Sensore fotoelettrico - Fascio passante - Sn 40 m - NO - Connettore M12
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose multimode
Tipo di sensore elettronico Trasmettitore sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUX
Forma del sensore Compact 92 x 71
Sistema di rilevamento Sbarramento
Materiale Plastica
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 3 fili
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12, 4 pin
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Infrarosso sbarramento
Distanza di rilevamento nominale 40 m sbarramento need a receiver
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PBT
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 60 m sbarramento
Ingresso supplementare Test con interruz. emissione
LED di stato 1 LED (verde) per alimentazione attiva
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Capacità di commutazione in mA <= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione <= 250 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente 20 mA a vuoto
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Configurazione Senza regolazione sensibilità
Profondità 77 mm
Altezza 92 mm
Larghezza 31 mm
Peso netto 0,2 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CE
CSA
UL
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,200 cm
Confezione 1: larghezza 9,500 cm
Confezione 1: profondità 13,200 cm
Confezione 1: peso 180,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 11
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,176 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months