|
|
|
XUX0ARCTT16
sensore fotoelettrico - XUX - multi - Sn 0...40 m - 24...240 Vca/Vcc - morsetti
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
General purpose multimode
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUX
|
Forma del sensore
|
Compact 92 x 71
|
Sistema di rilevamento
|
Multimode
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CA/CC
|
Tipologia di cablaggio
|
5 fili
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, 1 x 1,5 mm² o 1 x 0,75 mm² con adattatore
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Emissione
|
Infrarosso prossimità
Infrarosso prossimità con soppressione dello sfondo
Infrarosso sbarramento
Rosso riflessionepolarizzata
|
Distanza di rilevamento nominale
|
11 m riflessionepolarizzata need reflector XUZC50
40 m sbarramento need a transmitter XUX0ARCTT16T
2 m prossimità
1,3 m prossimità con soppressione dello sfondo
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
PBT
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Distanza di rilevamento max
|
15 m riflessionepolarizzata
3 m prossimità
60 m sbarramento
1,3 m prossimità con soppressione dello sfondo
|
Tipo di uscita
|
Relè
|
Uscita aggiuntiva
|
Con uscita allarme, <= 100 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Entrata cavo
|
1 ingresso per collarino cavo M16 x 1,5, diametro esterno cavo: 7…10 mm
|
LED di stato
|
1 LED (verde) per alimentazione
1 LED (rosso) per instabilità
1 LED (giallo) per stato uscita
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA/CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
0,5 A (cos ϕ = 0,4 per 0,5 milione cicli a 1 ciclo al secondo a 250 V)
3 A (cos ϕ = 1 per 0,5 milione di cicli a 1 ciclo al secondo a 250 V)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 20 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (stato chiuso)
|
Potenza assorbita in W
|
2 W CA/CC
|
Gamma di temporizzazione
|
0,02...15 s monostabile, ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione (programmabile) ritardo
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Configurazione
|
Autoapprendimento
|
Durata elettrica
|
500000 cicli, cos f = 1, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 250 V
500000 cicli, cos f = 0,4, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 250 V
|
Profondità
|
77 mm
|
Altezza
|
92 mm
|
Larghezza
|
31 mm
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
CE
CSA
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
209,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,119 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
352
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
90,850 kg