|
|
|
XUX8AKSAM12
sensore fotoelettrico - XUX - BGS - Sn 2 m - 12...24 Vcc - M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
General purpose single mode
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUX
|
Forma del sensore
|
Compact 92 x 71
|
Sistema di rilevamento
|
Prossimità con soppressione dello sfondo
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP o NPN
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M12, 4 pin
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Long sensing distance with high accuracy
|
Emissione
|
Infrarosso
|
Distanza di rilevamento nominale
|
2 m
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
PC
|
Materiale lenti
|
PMMA
|
Tipo di uscita
|
Statico
|
LED di stato
|
Alimentazione attiva: 1 LED (verde)
Instabilità: 1 LED (rosso)
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…36 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
150 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
35 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
3,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
2,5 ms
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP30 (con coperchio aperto) conforme a CEI 60529
IP65 (doppio isolamento) conforme a CEI 60529
IP67 (doppio isolamento) conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
192,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,724 kg