Schneider-Electric
 
XUX9ARCNT16 immagine - metel
XUX9ARCNT16
sensore fotoelettrico - XUX - polarizzato - Sn 11 m - 24-240 Vca/Vcc - morsetti
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma General purpose single mode
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUX
Forma del sensore Compact 92 x 71
Sistema di rilevamento Riflessionepolarizzata
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo circuito di alimentazione CA/CC
Tipologia di cablaggio 5 fili
Funzione uscita digitale 1 C/O
Collegamento elettrico Morsetti a vite, 1 x 1,5 mm² o 1 x 0,75 mm² con adattatore
Prodotto per applicazioni specifiche -
Emissione Rosso riflessionepolarizzata
Distanza di rilevamento nominale 11 m riflessionepolarizzata need reflector XUZC50
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta PBT
Materiale lenti PMMA
Distanza di rilevamento max 15 m riflessionepolarizzata
Tipo di uscita Relè
Entrata cavo 1 ingresso per collarino cavo M16 x 1,5, diametro esterno cavo: 7…10 mm
LED di stato 1 LED (giallo) per stato uscita
1 LED (rosso) per instabilità
1 LED (verde) per alimentazione
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...240 V CA/CC
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA
Capacità di commutazione in mA 3 A (cos ϕ = 1 per 0,5 milione di cicli a 1 ciclo al secondo a 250 V)
0,5 A (cos ϕ = 0,4 per 0,5 milione cicli a 1 ciclo al secondo a 250 V)
Frequenza di commutazione <= 20 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente <= 35 mA a vuoto
Potenza assorbita in W 2 W CA/CC
Maximum delay first up 60 ms
Maximum delay response 25 ms
Maximum delay recovery 25 ms
Configurazione Regolazione della sensibilità
Durata elettrica 500000 cicli, cos f = 1, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 250 V
500000 cicli, cos f = 0,4, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 250 V
Profondità 77 mm
Altezza 92 mm
Larghezza 31 mm
Peso prodotto 0,2 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
CSA
CE
Temperatura ambiente di funzionamento -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP67 conforme a CEI 60529
Doppio isolamento IP65 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,400 cm
Confezione 1: larghezza 9,800 cm
Confezione 1: profondità 13,000 cm
Confezione 1: peso 196,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,874 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months