|
XUYFA983005COS
Photoelectric sensors XU, XUY, fork, label, 5X60mm, 12...24 VDC, M8
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
Applicazione
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUY
|
Forma del sensore
|
Forcella
|
Sistema di rilevamento
|
Sbarramento
|
Emissione
|
Infrarosso, continuo
|
Larghezza passaggio
|
5 mm
|
Profondità passaggio
|
60 mm
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
4 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP e NPN
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M8, 4 pin
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Packaging series
|
Distanza di rilevamento nominale
|
5 mm
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
Alluminio anodizzato
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo di uscita
|
Stato solido
|
LED di stato
|
Nessun oggetto presente: 1 LED (verde)
Modo regolazione e blocco tastierino: 1 LED (rosso)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…30 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
10 kHz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
40 mA a vuoto
|
Time response
|
50 µs
|
Peso netto
|
0,07 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
cULus
CE
|
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…80 °C
|
Immunità alla luce ambiente
|
3000 lux bulbo incandescente
3000 lux luce naturale
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
69,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
593,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|