Schneider-Electric
 
XUYFANEP40120 immagine - metel
XUYFANEP40120
Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - M8 - PNP+NPN - 2...120 m - 120 x 42 mm
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma Applicazione
Tipo di sensore elettronico Sensore fotoelettrico
Nome del sensore XUY
Forma del sensore Forcella
Sistema di rilevamento Sbarramento
Emissione LED a raggi infrarossi, modulato
Larghezza passaggio 120 mm
Profondità passaggio 42 mm
Materiale Metallo/plastica
Tipo circuito di alimentazione CC
Tipologia di cablaggio 4 fili
Tipo uscita digitale PNP e NPN
Funzione uscita digitale 1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M8, 4 pin
Prodotto per applicazioni specifiche Detection on vibrating rail
Detection of labels
Detection of reference marks
Detection on small conveyor
Detection of double sheet
Distanza di rilevamento nominale 120 mm
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta Alluminio verniciato e poliammide/vetro
Tipo tastiera Giallo
Diametro minimo dell'oggetto per il rilevamento 0,2 mm
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipo di uscita Stato solido
LED di stato Modo regolazione e blocco tastierino: 1 LED (rosso)
Stato uscita: 1 LED (giallo)
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione 10…30 V CC
Capacità di commutazione in mA 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione 10 kHz
Maximum voltage drop <2 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente 40 mA a vuoto
Capacità di carico 330 nF
Time response -20…20 µs
Configurazione Autoguidata
Peso prodotto 0,19 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto cULus
CE
Temperatura ambiente -20…60 °C
Temperatura di stoccaggio -30…80 °C
Immunità alla luce ambiente 10000 lux luce naturale
5000 lux bulbo incandescente
Resistenza alle vibrazioni 7 gn, ampiezza = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,500 cm
Confezione 1: larghezza 13,000 cm
Confezione 1: profondità 16,300 cm
Confezione 1: peso 94,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 1,327 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months