|
XUYFNEP40050
Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - M8 - PNP+NPN - 50...120 m - 2 x 42 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
Applicazione
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUY
|
Forma del sensore
|
Forcella
|
Sistema di rilevamento
|
Sbarramento
|
Emissione
|
LED a raggi infrarossi, modulato
|
Larghezza passaggio
|
50 mm
|
Profondità passaggio
|
42 mm
|
Materiale
|
Metallo/plastica
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
4 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP e NPN
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M8, 4 pin
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Detection of reference marks
Detection of double sheet
Detection on vibrating rail
Detection on small conveyor
Detection of labels
|
Distanza di rilevamento nominale
|
50 mm
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
Alluminio verniciato e poliammide/vetro
|
Tipo tastiera
|
Green
|
Diametro minimo dell'oggetto per il rilevamento
|
0,2 mm
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo di uscita
|
Statico
|
LED di stato
|
Modo regolazione e blocco tastierino: 1 LED (rosso)
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…30 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
10 kHz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
40 mA a vuoto
|
Capacità di carico
|
330 nF
|
Time response
|
-20…20 µs
|
Configurazione
|
Sensibilità tramite potenziometro numerico
|
Peso prodotto
|
0,19 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
cULus
|
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…80 °C
|
Immunità alla luce ambiente
|
10000 lux luce naturale
5000 lux bulbo incandescente
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
74,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,064 kg