|
|
|
XUYPCO925L3ANSP
Sensore fotoelettrico - XUY - Compatto 50 x 50 - M12 - Sn 80..300 m - Analogico
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
Applicativi per movimentazione
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUY
|
Forma del sensore
|
Compatto 50 x 50
|
Sistema di rilevamento
|
Prossimità
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
5 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Campo uscita analogica
|
4...20 mA
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M12, 5 pin
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Measuring thickness of mechanical parts
Position control of robot arm
|
Emissione
|
Laser rosso, a impulsi, lunghezza d'onda: 650 nm - classe 1 conforme a IEC 825-1
|
Distanza di rilevamento nominale
|
80…300 mm
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
ABS, antiurto
|
Frequenza impulso
|
2,5 kHz
|
Linearità
|
< 0,25%
|
Diametro punto
|
5,25 mm a 80 mm
|
Dimensione punto
|
1.5 x 3.5 mm a 80 mm
|
Risoluzione
|
200 µm
|
LED di stato
|
Alimentazione attiva: 1 LED (verde)
Sporco: 1 LED (rosso)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
18…28 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
< 40 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2,4 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
40 mA a vuoto
|
Risposta temporizzata
|
40 ms per circuito di uscita modalità velocità media
0,4 ms per circuito di uscita modalità velocità alta
|
Configurazione
|
Parameterizzazione tramite pulsanti
|
Peso prodotto
|
0,057 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…45 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Immunità alla luce ambiente
|
5000 lux luce naturale
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
58,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
771,000 g