|
|
|
XUYPSCO929L1SP
Sensore fotoelettrico - XUY - Miniatura - Connettore M8 - Sn 10..60 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nome gamma
|
Serie "Applicativi"
|
Tipo di sensore elettronico
|
Sensore fotoelettrico
|
Nome del sensore
|
XUY
|
Forma del sensore
|
Miniatura
|
Sistema di rilevamento
|
Prossimità con soppressione dello sfondo
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO o 1 NC programmabile
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M8, 4 pin
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Monitoring of small parts on production machine
Setting up of sensors
|
Emissione
|
LED rosso, a impulsi - classe II conforme a IEC 825-1
|
Distanza di rilevamento nominale
|
0,01…0,06 m
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
ABS
|
Frequenza impulso
|
5 kHz
|
Diametro punto
|
> 0,3...0,4 mm
|
Tipo di uscita
|
Statico
|
LED di stato
|
Alimentazione/sporco: 1 LED (verde)
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…30 V CC
|
Capacità di commutazione in mA
|
100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
|
Frequenza di commutazione
|
1000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2,4 V (stato chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
< 30 mA a vuoto
|
Risposta temporizzata
|
3 µs
|
Configurazione
|
Mediante pulsante di guida o guida a distanza
|
Peso prodotto
|
0,056 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
cULus
CE
|
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…80 °C
|
Immunità alla luce ambiente
|
5000 lux
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
2,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
20,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
419,0 g