|
XUZB11
Accessorio per sensore - Nastro autoadesivo riflettente 1 m - Spessore 0,5 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori sensore
|
Tipo di accessori
|
Catarifrangente
|
Accessori / destinazione elementi
|
Sensore fotoelettrico rifless. standard
|
Forma del catarifrangente
|
Nastro adesivo
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Spessore
|
0,5 mm
|
Larghezza
|
25 mm
|
Lunghezza
|
1000 mm
|
Peso prodotto
|
0,02 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
14,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,05 kg