Schneider-Electric
 
XUZB2012 immagine - metel
XUZB2012
STAFFA FISS 3D DIAM 12MM
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Categoria accessorio / parte separata Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori/parti separate Staffa di fissaggio
Caratteristiche tecniche
Compatibilità del prodotto XX5 diametro 12
Copertura di protezione Senza
Peso prodotto 0,175 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,0 cm
Confezione 1: larghezza 3,5 cm
Confezione 1: profondità 8,0 cm
Confezione 1: peso 174,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,015 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months