Schneider-Electric
 
XUZC50CR immagine - metel
XUZC50CR
accessorio per sensore - resistenza chimica riflettore - 50×50 mm
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Photoelectric sensors XU
Categoria accessorio / parte separata Reflector for standard sensing distances
Tipo di accessori/parti separate Catarifrangente
Destinazione accessorio / parte separata Sensore fotoelettrico rifless. standard
Forma del catarifrangente Quadrato
Vendita quantità indivisibile 1
Caratteristiche tecniche
Dimensione accessori 50 x 50 mm
Spessore 5 mm
Larghezza 50 mm
Lunghezza 50 mm
Peso netto 0,2 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,8 cm
Confezione 1: larghezza 9,0 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 18,0 g
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months