Schneider-Electric
 
XVBC081 immagine - metel
XVBC081
Coperchio XVB nero IP65
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XVB
Descrizione accessori Coperchio superiore
Tipo di accessori Copertura
Tipo prodotto Coperchio
Accessori / categoria degli elementi Accessori di protezione
Compatibilità prodotto XVBC5.
XVBC2.
XVBC4.
XVBC9.
XVBC3.
Accessori / destinazione elementi Banco indicatore Ø 70 mm
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,03 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,4 cm
Confezione 1: larghezza 7,6 cm
Confezione 1: profondità 7,6 cm
Confezione 1: peso 33,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 870,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months