|
|
|
XVBC21
Base + coperchio XVB - nero - IP 65
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVB Universal
|
Tipo prodotto
|
Unità di base con copertura
|
Nome componente
|
XVBC
|
Materiale
|
Poliammide rinforzato vetro: unità base
Policarbonato: unità copertura
|
Caratteristiche tecniche
Tipologia fissaggio
|
Fissaggio diretto o su tubo
|
Diametro di montaggio
|
70 mm
|
Applicazione prodotto
|
Banchi senza tubo a scarica flash
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore per ingresso standard
|
Ingresso cavi
|
Ingresso inferiore o laterale
|
Stile assemblaggio
|
Montaggio cliente, fino a 5 unità
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(GND)GROUND
(COM-1)PW
(COM-4)PW
(COM-3)PW
(COM-5)PW
(COM-2)PW
|
Peso prodotto
|
0,19 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione NEMA
|
Type 4X conforme a UL (interno)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
206,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,173 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
288
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
71,516 kg