|
|
|
XVBC21A
Base + coperchio XVB - connessione AS-I - nero - IP 65
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVB Universal
|
Tipo prodotto
|
Unità di base con copertura
|
Nome componente
|
XVBC
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Sistema di cablaggio AS-Interface
|
Materiale
|
Poliammide rinforzato vetro: unità base
Policarbonato: unità copertura
|
Diametro di montaggio
|
70 mm
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
Esterno: 19,2...30 V
Linea AS-Interface: 24...31,6 V
|
Assorbimento di corrente
|
250 mA sotto carico tramite bus AS-Interface
30 mA sotto carico esterno
30 mA senza carico
|
Interfaccia AS-i
|
S.7.F
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore M12 per linea AS-Interface
|
Ingresso cavi
|
Ingresso laterale
|
Stile assemblaggio
|
Montaggio cliente, fino a 5 unità
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(COM-5)PW
(COM-1)PW
(COM-4)PW
(COM-3)PW
(GND)GROUND
(COM-2)PW
|
Peso prodotto
|
0,19 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
AS-Interface No 25701
CSA
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…50 °C
|
Resistenza agli shock
|
25 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn conforme a IEC 60068-2-6
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X conforme a UL 508 (interno)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
238,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,079 kg