|
|
|
XVBC4B4
Elemento luminoso - luce lampeggiante - ROSSA - 24..48V DC 24 VAC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVB Universal
|
Tipo prodotto
|
Banco indicatore
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
Unità luminosa
|
Tipo di segnalazione
|
Lampeggiante
|
Diametro di montaggio
|
70 mm
|
Nome componente
|
XVBC
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Sorgente luminosa
|
Lampadina non inclusa, rosso
|
Tipo di lampadina
|
Incandescente con BA 15d base
LED protetto
Incandescente
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA
24...48 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Stile assemblaggio
|
Montaggio cliente, fino a 5 unità
|
Maximum power dissipation in W
|
7 W
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 1 x 1,5 mm² con estremità cavo
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60947-1
|
Limite tensione nominale
|
0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Frequenza di lampeggiamento
|
1 Hz
|
Larghezza totale CAD
|
70 mm
|
Altezza totale CAD
|
63 mm
|
Profondità totale CAD
|
70 mm
|
Peso prodotto
|
0,16 kg
|
Ambiente
Grado di inquinamento
|
2
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…50 °C: incandescente
-25…50 °C: LED
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I su tubo di supporto conforme a IEC 61140
Classe II su unità base conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 su base di fissaggio XVBZ0. conforme a CEI 60529
IP66 su unità base conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
Type 4X conforme a UL (interno)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
146,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,794 kg