|
|
|
XVBC6B6
Elemento luminoso - 5 joule flash - blu - 24V AC/DC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVB Universal
|
Tipo prodotto
|
Banco indicatore
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
Unità luminosa
|
Tipo di segnalazione
|
Lampeggiante
|
Diametro di montaggio
|
70 mm
|
Nome componente
|
XVBC
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Sorgente luminosa
|
Tubo scarica flash integrato, blu
|
Tipo di lampadina
|
Tubo a scarica "flash"
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA/CC
|
Energia lampeggiamento
|
5 J
|
Caratteristiche tecniche
Stile assemblaggio
|
Montaggio cliente, fino a 5 unità
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 1 x 1,5 mm² con estremità cavo
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60947-1
|
Limite tensione nominale
|
0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
|
Assorbimento di corrente
|
< 350 mA CC
< 550 mA CA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Frequenza di lampeggiamento
|
1 Hz
|
Larghezza totale CAD
|
70 mm
|
Altezza totale CAD
|
157 mm
|
Profondità totale CAD
|
70 mm
|
Peso netto
|
0,295 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I su tubo di supporto conforme a IEC 61140
Classe II su unità base conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 su base di fissaggio XVBZ0. conforme a CEI 60529
IP66 su unità base conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
Type 4X conforme a UL (interno)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
296,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,032 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
5
|
Garanzia contrattuale
|
|