Schneider-Electric
 
XVBL0M8 immagine - metel
XVBL0M8
Colonna luminosa fisso GIALLO 10 J XVB - LED integrato - 230 VAC/CD - IP 65
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XVB Universal
Tipo prodotto Segnalatore luminoso completo
Tipo unità posteriore indicatore/segnale Unità base fissaggio diretto o su tubo
Unità luminosa
Tipo di segnalazione Fisso
Diametro di montaggio 70 mm
Nome componente XVBL
Materiale Poliammide rinforzato vetro: unità base
Policarbonato: unità luminosa
Sorgente luminosa LED integrato, giallo
Tipo di lampadina LED protetto
Tensione nominale di alimentazione [Us] 230 V CA
Caratteristiche tecniche
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 1 x 1,5 mm² con estremità cavo
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V conforme a IEC 60947-1
Limite tensione nominale 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Assorbimento di corrente < 17 mA CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60947-1
Larghezza totale CAD 70 mm
Altezza totale CAD 139 mm
Profondità totale CAD 70 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (COM-1)PW
(GND)GROUND
Peso netto 0,27 kg
Ambiente
Grado di inquinamento 2
Certificazioni prodotto CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Norme di riferimento IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione TC
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I su tubo di supporto conforme a IEC 61140
Classe II su unità base conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP65 su base di fissaggio XVBZ0. conforme a CEI 60529
IP66 su unità base conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA Type 4X conforme a UL (interno)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 14,5 cm
Confezione 1: larghezza 8,0 cm
Confezione 1: profondità 8,0 cm
Confezione 1: peso 267,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,917 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months