|
|
|
XVBL1B3
Colonna luminosa lamp. verde 10 J XVB - LED integrato - 24 VAC/CD - IP 65
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVB Universal
|
Tipo prodotto
|
Segnalatore luminoso completo
|
Tipo unità posteriore indicatore/segnale
|
Unità base fissaggio diretto o su tubo
Unità luminosa
|
Tipo di segnalazione
|
Lampeggiante
|
Diametro di montaggio
|
70 mm
|
Nome componente
|
XVBL
|
Materiale
|
Poliammide rinforzato vetro: unità base
Policarbonato: unità luminosa
|
Sorgente luminosa
|
LED integrato, verde
|
Tipo di lampadina
|
LED protetto
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA/CC
|
Caratteristiche tecniche
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 1 x 1,5 mm² con estremità cavo
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60947-1
|
Limite tensione nominale
|
0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
|
Assorbimento di corrente
|
< 47 mA CA/CC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Frequenza di lampeggiamento
|
1 Hz
|
Larghezza totale CAD
|
70 mm
|
Altezza totale CAD
|
139 mm
|
Profondità totale CAD
|
70 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(COM-1)PW
(GND)GROUND
|
Peso prodotto
|
0,28 kg
|
Ambiente
Grado di inquinamento
|
2
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I su tubo di supporto conforme a IEC 61140
Classe II su unità base conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 su base di fissaggio XVBZ0. conforme a CEI 60529
IP66 su unità base conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
Type 4X conforme a UL (interno)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
271,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,367 kg