|
|
|
XVBZ02
Tubo+zoccolo l=80mm - alluminio nero - XVB
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVB
|
Descrizione accessori
|
Base di fissaggio
|
Tipo prodotto
|
Fixing base
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Banchi segnali e indicatori luminosiØ 70 mm
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di accessori
|
Base di fissaggio
|
Compatibilità prodotto
|
XVBL.
XVBC.
|
Composizione del kit
|
Piastra di fissaggio in plastica nera
Tubo di sup alluminio Ø 25 mm
|
Altezza sotto base unità
|
80 mm
|
Colore
|
Alluminio nero
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,970 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,993 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,973 cm
|
Confezione 1: peso
|
87,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,260 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
77,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
45,540 kg