|
|
|
XVBZ04
Tubo+zoccolo l=800mm - alluminio nero - XVB
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVB
|
Descrizione accessori
|
Base di fissaggio
|
Tipo prodotto
|
Fixing base
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Banchi segnali e indicatori luminosiØ 70 mm
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di accessori
|
Base di fissaggio
|
Compatibilità prodotto
|
XVBC.
XVBL.
|
Composizione del kit
|
Piastra di fissaggio in plastica nera
Tubo di sup alluminio Ø 25 mm
|
Altezza sotto base unità
|
780 mm
|
Colore
|
Alluminio nero
|
Peso prodotto
|
0,325 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
82,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
304,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
44,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
27,850 kg