|
|
|
XVBZ04A
Tubo+zoccolo l=800mm - alluminio - XVB
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVB
|
Descrizione accessori
|
Base di fissaggio
|
Tipo prodotto
|
Fixing base
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Banchi segnali e indicatori luminosiØ 70 mm
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di accessori
|
Base di fissaggio
|
Compatibilità prodotto
|
XVBL.
XVBC.
|
Composizione del kit
|
Piastra di fissaggio in plastica nera
Tubo di sup alluminio Ø 25 mm
|
Altezza sotto base unità
|
780 mm
|
Colore
|
Alluminio
|
Peso prodotto
|
0,325 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
82,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
304,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
45,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
32,059 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|