|
|
|
XVC1M1HK
Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø100, montaggio su base, luce fissa o lampeg., con sirena, IP54, 100..240VAC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVC1
|
Tipo prodotto
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
1 unità luminosa
|
Segnalazione sonora
|
Sirena
|
Diametro di montaggio
|
100 mm
|
Nome componente
|
XVC
|
Sorgente luminosa
|
LED fisso o lampeggiante rosso
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
100...240 V
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CA
|
Livello di rumore
|
0…102 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Policarbonato: unità luminosa
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base
PBT + ABS (UL94-V0): coperchio superiore
|
Montaggio prodotto
|
Su base
|
Sezione cavi
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
Sezione AWG
|
AWG 22
AWG 18
|
Lunghezza cavo
|
500 mm
|
Marcatura
|
CE
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Assorbimento [A]
|
235 mA
|
Frequenza di lampeggiamento
|
0,7…3 Hz
|
Peso prodotto
|
1,68 kg
|
Altezza
|
293 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP54 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
44,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,414 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S06
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
26,414 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|