|
|
|
XVC4B3
Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVC4
|
Tipo prodotto
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
3 unità luminose
|
Segnalazione sonora
|
Senza
|
Diametro di montaggio
|
40 mm
|
Nome componente
|
XVC
|
Nome dispositivo
|
XVC
|
Sorgente luminosa
|
LED fisso rosso
LED fisso arancione
LED fisso verde
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CA/CC
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Policarbonato: unità luminosa
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base
PBT + ABS (UL94HB): coperchio superiore
SGP (chromium-plated): support tube
|
Installazione
|
On support tube, 17 mm
|
Montaggio prodotto
|
Su tubo di supporto, 17 mm
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V
|
Sezione cavi
|
0,33 mm²
|
Sezione AWG
|
AWG 22
|
Lunghezza cavo
|
600 mm
|
Marcatura
|
CE
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,8 kV
|
Assorbimento [A]
|
75 mA
|
Frequenza di lampeggiamento
|
1 Hz
|
Peso prodotto
|
0,54 kg
|
Altezza
|
473,5 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61000-6-3
EN/IEC 61000-6-2
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…50 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a EN/IEC 61140
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a EN/IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP23 installazione superficie verticale conforme a CEI EN 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
75,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
758,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
17,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
37,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
77,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,684 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
20
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
25,368 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|