|
|
|
XVC4B35S
Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø40,montaggio su tubo,luce fissa o lampeg., buzzer, IP23, 24 VAC/DC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVC4
|
Tipo prodotto
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
3 unità luminose
|
Segnalazione sonora
|
Ronzatore
|
Diametro di montaggio
|
40 mm
|
Nome componente
|
XVC
|
Nome dispositivo
|
XVC
|
Sorgente luminosa
|
LED fisso o lampeggiante rosso
LED fisso o lampeggiante arancione
LED fisso o lampeggiante verde
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CA/CC
|
Livello di rumore
|
70…85 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Policarbonato: unità luminosa
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base
PBT + ABS (UL94HB): coperchio superiore
SGP (chromium-plated): support tube
|
Installazione
|
On support tube, 17 mm
|
Montaggio prodotto
|
Su tubo di supporto, 17 mm
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V
|
Sezione cavi
|
0,33 mm²
|
Sezione AWG
|
AWG 22
|
Lunghezza cavo
|
900 mm
|
Marcatura
|
CE
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,8 kV
|
Assorbimento [A]
|
115 mA
|
Frequenza fondamentale
|
2,23 kHz
|
Frequenza di lampeggiamento
|
1 Hz
|
Peso prodotto
|
0,64 kg
|
Altezza
|
594,5 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-10…50 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP23 installazione superficie verticale conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
75,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
697,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
45,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
18,8 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|