|
|
|
XVC4M35S
Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde,Ø40, montaggio su tubo, luce fissa o lampeg.,buzzer,IP23,100..240VAC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVC4
|
Tipo prodotto
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
3 unità luminose
|
Segnalazione sonora
|
Ronzatore
|
Diametro di montaggio
|
40 mm
|
Nome componente
|
XVC
|
Nome dispositivo
|
XVC
|
Sorgente luminosa
|
LED fisso o lampeggiante rosso
LED fisso o lampeggiante arancione
LED fisso o lampeggiante verde
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CA
|
Livello di rumore
|
70…85 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Policarbonato: unità luminosa
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base
PBT + ABS (UL94-V0): coperchio superiore
SGP (chromium-plated): support tube
|
Installazione
|
On support tube, 17 mm
|
Montaggio prodotto
|
Su tubo di supporto, 17 mm
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
100...240 V
|
Tensione alimentazione nominale [us]
|
100...240 V
|
Sezione cavi
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
Sezione AWG
|
AWG 22
AWG 18
|
Lunghezza cavo
|
450 mm
|
Marcatura
|
CE
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [uimp]
|
4 kV
|
Assorbimento [A]
|
80 mA
|
Frequenza fondamentale
|
2,23 kHz
|
Frequenza di lampeggiamento
|
1 Hz
|
Peso prodotto
|
0,8 kg
|
Altezza
|
637,2 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-10…50 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP23 installazione superficie verticale conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
74,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
848,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
17,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
36,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
76,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,441 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
20
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
27,382 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
142
|
Garanzia contrattuale
|
|