|
|
|
XVC6B3K
Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVC6
|
Tipo prodotto
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
3 unità luminose
|
Segnalazione sonora
|
Senza
|
Diametro di montaggio
|
60 mm
|
Nome componente
|
XVC
|
Sorgente luminosa
|
LED fisso rosso
LED fisso arancione
LED fisso verde
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CA/CC
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Policarbonato: unità luminosa
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base
PBT + ABS (UL94HB): coperchio superiore
|
Montaggio prodotto
|
Su base
|
Sezione cavi
|
0,33 mm²
|
Sezione AWG
|
AWG 22
|
Lunghezza cavo
|
850 mm
|
Marcatura
|
CE
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,8 kV
|
Assorbimento [A]
|
75 mA
|
Frequenza di lampeggiamento
|
1 Hz
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Altezza
|
200,8 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…50 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP54 installazione superficie piatta conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
484 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,06 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
12
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,06 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|