|
|
|
XVCZ02
Harmony XVC, piede di fissaggio, metallo, per montaggio su tubo Ø100
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVC6
|
Descrizione accessori
|
Piastra di fissaggio in metallo
|
Tipo di accessori
|
Piastra di fissaggio
|
Tipo prodotto
|
Piano fisso
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Compatibilità prodotto
|
XVC6B4
XVC6B1
XVC6B3
XVC6B55S
XVC6B35S
XVC6B5
XVC6B2
XVC6B45S
XVC6B25S
XVC6B15S
|
Accessori / destinazione elementi
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per il supporto di montaggio del tubo
|
Caratteristiche tecniche
Diametro
|
100 mm
|
Altezza
|
30 mm
|
Peso prodotto
|
0,08 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
196 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,101 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|