|
|
|
XVCZ12
Harmony XVC, piede di fissaggio, metallo, per montaggio su tubo Ø84
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVC6
|
Descrizione accessori
|
Piastra di fissaggio in metallo
|
Tipo di accessori
|
Piastra di fissaggio
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Base mounting
|
Caratteristiche tecniche
Diametro
|
84 mm
|
Altezza
|
21,6 mm
|
Peso prodotto
|
0,1 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,11 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,89 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,89 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,11 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,738 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|