|
|
|
XVCZ13
Harmony XVC, tubo in alluminio, con piastra di fissaggio in metallo, per colonna luminosa XVC Ø100, e rotallarm XVR 106 and 120 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVC1
|
Descrizione accessori
|
Tubo di prolunga in alluminio con piastra di fissaggio in metallo
|
Tipo di accessori
|
Tubo di prolunga con piastra di fissaggio
|
Tipo prodotto
|
Mounting tube
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Caratteristiche tecniche
Diametro
|
140 mm
|
Altezza
|
300 mm
|
Peso prodotto
|
0,7 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
890 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,79 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|