|
|
|
XVDLS6B5
Colonna luminosa MINIATURA arancio 0,5 J XVD - tubo flash - 24V AC/DC - IP 40
|
|
|
Presentazione
Gamma Prodotto
|
Harmony XVD Optimum
|
Tipo Prodotto
|
Segnalatore lumiunoso miniatura completo
|
Tipo unità posteriore indicatore/segnale
|
Unità base fissaggio diretto
Unità luminosa
|
Tipo di segnalazione
|
Lampeggiante
|
Diametro Di Montaggio
|
45 mm
|
Nome componente
|
XVDLS
|
Materiale
|
Poliammide rinforzato vetro: unità base
Policarbonato: unità luminosa
|
Sorgente luminosa
|
Tubo scarica flash integrato, arancione
|
Tipo di lampadina
|
Tubo a scarica "flash"
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA/CC
|
Caratteristiche tecniche
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 1 x 1,5 mm² con estremità cavo
|
Entrata cavo
|
1 ingresso filettato per Pg 7
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60947-1
|
Assorbimento di corrente
|
< 145 mA CC
< 90 mA CA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Energia lampeggiamento
|
1 J
|
Larghezza totale CAD
|
45 mm
|
Altezza totale CAD
|
104 mm
|
Profondità totale CAD
|
45 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(GND)GROUND
(COM-1)PW
|
Peso Netto
|
0,085 kg
|
Ambiente
Certificazioni Prodotto
|
CSA
UL
|
Norme Di Riferimento
|
IEC 60947-5-1
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…50 °C
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
104,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,450 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
B1fa9210-ac8b-4f50-99b9-8619002de3ef
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
13
|
Garanzia contrattuale
|
|