|
|
|
XVGU3SHAV
Colonna luminosa USB MULTICOLORE - 60mm - luce LED fissa/lampeggiante - buzzer
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVGU
|
Tipo prodotto
|
USB configurable monolithic tower light
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
3 unità luminose
|
Segnalazione sonora
|
Ronzatore
|
Diametro di montaggio
|
60 mm
|
Nome componente
|
XVGU
|
Sorgente luminosa
|
LED fisso o lampeggiante multicolore
|
Tipo base banco indicatori
|
Base con segnalatore acustico integrato
|
Livello di rumore
|
85 dB (2 tone buzzer) a 1 m
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
PC: sfera
|
Montaggio dispositivo
|
Tube mounting with fixing plate
|
Light block color
|
Trasparente / trasparente / trasparente
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
5 V CC
|
Tipo di connettore
|
USB type A female
|
Assorbimento [A]
|
400 mA
|
Frequenza suono
|
3800 Hz
2700 Hz
|
Potenza assorbita W
|
2 W
|
Frequenza di lampeggio
|
2 Hz con unità LED lampeggiante
1 Hz con unità LED lampeggiante
|
Compatibilità prodotto
|
Vijeo Designer 4.6 solo utilizzo da interno
HMIGTO
XBTGT....
XBTGK....
XBTGC1.
XBTGC2.
XBTGH
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Certificazioni prodotto
|
GOST
CE
UL 508
cUL
RCM
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…55 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I
|
Grado di protezione IP
|
IP54
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
41,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
450,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
35
|
Confezione 2: altezza
|
80 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
28,75 kg