|
|
|
XVLA144
Lampada spia Ø8 - IP40 - rossa - LED sporgente - 48V - faston
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVL
|
Tipo prodotto
|
Luce pilota LED con struttura nera
|
Nome componente
|
XVL
|
Diametro di montaggio
|
8 mm
|
Sorgente luminosa
|
LED sporgente
|
Colore LED di segnalazione
|
Rosso
|
Tipologia protezione
|
Diodo integrato
Resistenza autoregolatrice integrale
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
48 V
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforme a CEI 60529
IP40 conforme a NF C 20-010
|
Caratteristiche tecniche
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Connessioni - morsetti
|
Connessione per Faston: 2,8 x 0,5 mm
Connessione per connettori saldati
|
Assorbimento [A]
|
10 mA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
50 V conforme a IEC 60947-1
|
Durata fonte luminosa
|
100000 H
|
Limite tensione nominale
|
0,8...1,1 Un
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Altezza
|
12 mm
|
Larghezza
|
12 mm
|
Profondità
|
34 mm
|
Peso prodotto
|
0,003 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe 3 conforme a IEC 60536
Classe 3 conforme a NF C 20-030
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,700 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
12,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
31,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
523,000 g