Schneider-Electric
 
XVLA243 immagine - metel
XVLA243
Lampada spia Ø8 - IP40 - verde - LED protetto - 48V - faston
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XVL
Tipo prodotto Luce pilota LED con cappuccio lenti integrale
Nome componente XVL
Diametro di montaggio 8 mm
Sorgente luminosa LED coperto
Colore LED di segnalazione Verde
Tipo di protezione Resistenza autoregolatrice integrale
Diodo integrato
Tensione alimentazione nominale [us] 48 V
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529 (con guarnizione XVLZ911)
IP65 conforme a NF C 20-010 (con guarnizione XVLZ911)
IP40 conforme a CEI 60529
IP40 conforme a NF C 20-010
Caratteristiche tecniche
Tipo circuito di alimentazione CC
Connessioni - morsetti Connessione per Faston: 2,8 x 0,5 mm
Connessione per connettori saldati
Assorbimento [A] 10 mA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 50 V conforme a IEC 60947-1
Durata fonte luminosa 100000 H
Limite tensione nominale 0,8...1,1 Un
Descrizione morsetti ISO n°1 (X1-X2)PL
Altezza 10 mm
Larghezza 10 mm
Profondità 36 mm
Peso netto 0,003 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto CSA
UL
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe 3 conforme a IEC 60536
Classe 3 conforme a NF C 20-030
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,000 cm
Confezione 1: larghezza 1,000 cm
Confezione 1: profondità 4,000 cm
Confezione 1: peso 3,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 2,000 cm
Confezione 2: larghezza 16,000 cm
Confezione 2: profondità 13,000 cm
Confezione 2: peso 32,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 528,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months