|
|
|
XVLA325
Lampada spia Ø12 IP40 gialla arancio LED protetto 12V connettore a vite
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVL
|
Tipo prodotto
|
Luce pilota LED con cappuccio lenti integrale
|
Nome componente
|
XVL
|
Diametro di montaggio
|
12 mm
|
Sorgente luminosa
|
LED coperto
|
Colore LED di segnalazione
|
Giallo
|
Tipologia protezione
|
Resistenza autoregolatrice integrale
Diodo integrato
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
12 V
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529 (con guarnizione XVLZ912)
IP65 conforme a NF C 20-010 (con guarnizione XVLZ912)
IP40 conforme a CEI 60529
IP40 conforme a NF C 20-010
|
Caratteristiche tecniche
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Connessioni - morsetti
|
Raccordo filettato: capacità di serraggio 1 x 0,2...1 x 1,5 mm²
|
Assorbimento [A]
|
18 mA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
50 V conforme a IEC 60947-1
|
Durata fonte luminosa
|
100000 H
|
Limite tensione nominale
|
0,8...1,1 Un
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Altezza
|
16 mm
|
Larghezza
|
16 mm
|
Profondità
|
51 mm
|
Peso prodotto
|
0,007 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe 3 conforme a IEC 60536
Classe 3 conforme a NF C 20-030
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
6 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
13 cm
|
Confezione 2: profondità
|
13 cm
|
Confezione 2: peso
|
73 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
892 g