|
|
|
XVMB2RAGBSSB
Colonna luminosa con buzzer + 4 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVM
|
Tipo prodotto
|
Banco indicatore preassemblato e precablato
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
4 unità luminose
|
Nome componente
|
XVM
|
Sorgente luminosa
|
Verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Arancione LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Blu LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
|
Light block color
|
Rosso/arancione/verde/blu
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CA/CC
|
Tipo base banco indicatori
|
Base con segnalatore acustico integrato
|
Installazione
|
Verticale
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del kit
|
Coperchio
Piastra di fissaggio di plastica
Unità base
Aluminium support tube
|
Diametro di montaggio
|
45 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Connettori allentati, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Marcatura
|
CE
|
Supporto di montaggio
|
Alluminio tubo
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60947-1
|
Limite tensione nominale
|
0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
|
Assorbimento di corrente
|
15 mA su unità base
43 mA su unità LED fisso
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Frequenza fondamentale
|
4 kHz
|
Peso prodotto
|
0,501 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP42 posizione verticale conforme a CEI 60529
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…50 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60947-1
Classe I conforme a IEC 60947-5-1
Classe I conforme a IEC 61140
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Livello di rumore
|
0…80 dB a 1 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
67 cm
|
Confezione 1: peso
|
670 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
14 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
64 kg