|
|
|
XVMB2RAGSB
Colonna luminosa senza buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVM
|
Tipo prodotto
|
Banco indicatore preassemblato e precablato
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
3 unità luminose
|
Nome componente
|
XVM
|
Sorgente luminosa
|
Verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Arancione LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
|
Light block color
|
Rosso/arancione/verde
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CA/CC
|
Tipo base banco indicatori
|
Base senza segnalatore acustico
|
Installazione
|
Verticale
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del kit
|
Piastra di fissaggio di plastica
Unità base
Aluminium support tube
Coperchio
|
Diametro di montaggio
|
45 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Connettori allentati, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Marcatura
|
CE
|
Supporto di montaggio
|
Alluminio tubo
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60947-1
|
Limite tensione nominale
|
0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
|
Assorbimento di corrente
|
43 mA su unità LED fisso
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Peso prodotto
|
0,443 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP42 posizione verticale conforme a CEI 60529
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…50 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60947-1
Classe I conforme a IEC 60947-5-1
Classe I conforme a IEC 61140
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
53,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
564,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
12,507 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
59,108 kg