|
|
|
XVMB2RAGWSB
Colonna luminosa senza buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVM
|
Tipo prodotto
|
Banco indicatore preassemblato e precablato
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
3 unità luminose
|
Nome componente
|
XVM
|
Sorgente luminosa
|
Verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Arancione LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
|
Light block color
|
Rosso/arancione/verde
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CA/CC
|
Tipo base banco indicatori
|
Base senza segnalatore acustico
|
Installazione
|
Orizzontale
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del kit
|
Coperchio
Piastra di fissaggio di plastica
Unità base
|
Diametro di montaggio
|
45 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Connettori allentati, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Marcatura
|
CE
|
Supporto di montaggio
|
Base
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
0,2 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60947-1
|
Limite tensione nominale
|
0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
|
Assorbimento di corrente
|
18 mA su unità base
20 mA su unità tubo a scarica flash
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Frequenza di lampeggio
|
0,8 Hz
|
Frequenza fondamentale
|
4 kHz
|
Peso prodotto
|
0,241 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP54 posizione orizzontale conforme a CEI 60529
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…50 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 60947-1
Classe II conforme a IEC 60947-5-1
Classe II conforme a IEC 61140
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Livello di rumore
|
0…80 dB a 1 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
435 g