|
|
|
XVMC21
Base + coperchio XVM Ø45mm - bianca- A VITE - IP40
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVM
|
Tipo prodotto
|
Unità di base con copertura
|
Composizione del kit
|
Coperchio
Unità base
|
Nome componente
|
XVM
|
Tipo base banco indicatori
|
Base senza segnalatore acustico
|
Caratteristiche tecniche
Diametro di montaggio
|
45 mm
|
Colore involucro
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm²
|
Marcatura
|
CE
|
Peso prodotto
|
0,055 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…50 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-1
Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-5-1
Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP40 qualsiasi posizione eccetto quella verticale conforme a CEI 60529
IP42 posizione verticale conforme a CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
60,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
21
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,623 kg