|
|
|
XVMC35
Elemento luminoso Ø45 - GIALLA - BA 15D - senza lampadina - <= 230V AC/DC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVM
|
Tipo prodotto
|
Banco indicatore
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
Unità luminosa
|
Nome componente
|
XVM
|
Sorgente luminosa
|
Lampadina non inclusa, arancione
|
Tipo di lampadina
|
Incandescente con BA 15d base
LED alta luminosità
Tubo a scarica "flash"
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
<= 230 V CA/CC
|
Caratteristiche tecniche
Diametro di montaggio
|
45 mm
|
Stile assemblaggio
|
Montaggio cliente
|
Maximum power dissipation in W
|
5 W
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm²
|
Marcatura
|
CE
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60947-1
|
Limite tensione nominale
|
0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Luminanza
|
650 cd/m²
|
Larghezza totale CAD
|
47 mm
|
Altezza totale CAD
|
65 mm
|
Profondità totale CAD
|
47 mm
|
Peso prodotto
|
0,04 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CCC
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…50 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP40 qualsiasi posizione eccetto quella verticale conforme a CEI 60529
IP42 posizione verticale conforme a CEI 60529
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-1
Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-5-1
Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 61140
Classe II montaggio base conforme a IEC 60947-1
Classe II montaggio base conforme a IEC 60947-5-1
Classe II montaggio base conforme a IEC 61140
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
48,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,440 kg