|
|
|
XVMZ02
Tubo di supporto c/base di fissaggio l=100mm - alluminio bianco - XVM
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVM
|
Descrizione accessori
|
Tubo supporto in alluminio Ø 20 mm con base di fissaggio in plastica
|
Tipo prodotto
|
Support tube
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Banchi segnali e indicatori luminosi Ø 45 mm
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di accessori
|
Tubo di supporto con base fissaggio
|
Compatibilità prodotto
|
XVM.
|
Altezza sotto base unità
|
78 mm
|
Lunghezza
|
100 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
81,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,690 kg