|
|
|
XVMZ02T
Tubo di supporto in alluminio c/staffa in metallo l=100mm - XVM
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVM
|
Descrizione accessori
|
Tubo supporto di alluminio Ø 20 mm con staffa in metallo
|
Tipo prodotto
|
Support tube
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Banchi segnali e indicatori luminosi Ø 45 mm
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di accessori
|
Tubo di supporto con staffa
|
Compatibilità prodotto
|
XVM.
|
Colore
|
Alluminio
|
Altezza sotto base unità
|
113 mm
|
Lunghezza
|
100 mm
|
Peso prodotto
|
0,198 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
202,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,401 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
240,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
147,12 kg