|
|
|
XVR10B04
Dispositivo a luce rotante 106mm rosso 24 VAC/VDC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVR
|
Tipo prodotto
|
Prewired rotating mirror beacon
|
Segnalazione sonora
|
Senza
|
Nome dispositivo
|
XVR
|
Diametro di montaggio
|
106 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529 (con accessorio)
IP23 conforme a CEI 60529
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CA/CC
|
Sorgente luminosa
|
LED ad alta luminosità, rosso
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): parte del corpo
PMMA (polimetilmetacrilato): sfera
|
Larghezza totale CAD
|
106 mm
|
Profondità totale CAD
|
106 mm
|
Peso prodotto
|
0,5 kg
|
Marcatura
|
CE
|
Montaggio prodotto
|
Con 3 viti M4
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
19…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,8 kV
|
Assorbimento [A]
|
125 mA
|
Frequenza di lampeggiamento
|
2,3 Hz
|
Capacità di serraggio connessioni
|
0,83 mm²
|
Sezione AWG
|
AWG 18
|
Lunghezza cavo
|
400 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-10…50 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
624,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,372 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|