|
|
|
XVR3E05
Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 48 VDC, arancio
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVR
|
Tipo prodotto
|
Segnale
|
Nome dispositivo
|
XVR3
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
Unità LED
|
Diametro di montaggio
|
100 mm
|
Sorgente luminosa
|
LED, arancione
|
Applicazione
|
Forklift
Automated guided vehicle (AGV)
Bulldozer
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di segnalazione
|
Lampeggiante
Lampeggiante
Rotating
|
Stile assemblaggio
|
Già montato
|
Materiale
|
PC (policarbonato): lenti
PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): corpo
EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
48 V CC
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
35...60 V DC
|
Corrente di spunto
|
1 A
|
Potenza assorbita
|
3 W
|
Marcatura
|
CE
|
Direzione di installazione
|
Upright interno
Sideways interno
Inverted interno
Upright esterno
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Assorbimento di corrente
|
1000 mA
|
Lunghezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
100 mm
|
Altezza
|
139 mm
|
Peso prodotto
|
0,484 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CCC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…70 °C
|
Umidità relativa
|
35…85 % senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
4,6 gn (sideways)
4,6 gn (inverted)
7,1 gn (upright)
|
Grado di protezione IP
|
IP65 (upright)
IP23 (sideways)
IP23 (inverted)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
642,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,15 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|