|
|
|
XVS96BMWN
Allarme elettronico - 16 TONI - 0-96 DB - USCITA NPN - bianco - IP54
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVS
|
Tipo prodotto
|
Allarme elettronico
|
Nome dispositivo
|
XVS
|
Caratteristiche tecniche
Colore
|
Bianco
|
Materiale
|
PC (policarbonato): coperchio terminale
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): corpo
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN 96 mm
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,8 kV
|
Assorbimento di corrente
|
250 mA a 12 V
292 mA a 12 V
292 mA a 24 V
354 mA a 24 V
|
Capacità di serraggio connessioni
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Larghezza
|
96 mm
|
Altezza
|
96 mm
|
Profondità
|
58,1 mm
|
Peso prodotto
|
0,4 kg
|
Ambiente
Tipo uscita digitale
|
NPN
|
Tipo di segnalazione
|
Allarme a 16 toni
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Grado di protezione IP
|
Panel mounted: IP54 conforme a CEI 60529
|
Livello di rumore
|
0…96 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
534,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|