Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

XVS96BMWP |
Schneider-Electric
 
XVS96BMWP immagine - metel
XVS96BMWP
Allarme elettronico - 16 TONI - 0-96 DB - USCITA PNP - bianco - IP54
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony XVS
Tipo Prodotto Allarme elettronico
Nome Dispositivo XVS
Caratteristiche tecniche
Colore Bianco
Materiale PC (policarbonato): coperchio terminale
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): corpo
Marcatura CE
Categoria di sovratensione Classe II conforming to IEC 61140
Supporto Di Montaggio Guida DIN 96 mm
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 0,8 kV
Assorbimento di corrente 250 mA a 12 V
292 mA a 12 V
292 mA a 24 V
354 mA a 24 V
Capacità di serraggio connessioni <= 1 x 1,5 mm²
Larghezza 96 mm
Altezza 96 mm
Profondità 58,1 mm
Peso Netto 0,4 kg
Ambiente
Tipo uscita digitale PNP
Tipo di segnalazione Allarme a 16 toni
Norme Di Riferimento IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
Trattamento di protezione TC
Temperatura Di Stoccaggio -35…70 °C
Temperatura Ambiente -20…50 °C
Grado di protezione IP Panel mounted: IP54 conforme a CEI 60529
Livello di rumore 0…96 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,5 cm
Confezione 1: larghezza 14,0 cm
Confezione 1: profondità 14,0 cm
Confezione 1: peso 533,0 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 9,634 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 13
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months