|
|
|
XVUC020
Estensione XVU Ø60mm corpo argento
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVU
|
Tipo prodotto
|
Modular tower light
|
Diametro di montaggio
|
60 mm
|
Tipo di accessori
|
Long body tube
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
PBT + ABS (UL94-V0)
PC (UL94 V-0)
|
Compatibilità prodotto
|
XVU
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
110...240 V CA
24 V CA/CC
|
Lunghezza
|
100 mm
|
Peso prodotto
|
0,093 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
266,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,0 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
25,014 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|