|
|
|
XVUC21B
Corpo alimentazione 24VAC/DC + coperchio - NERO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XVU
|
Tipo prodotto
|
Modular tower light
|
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori
|
Unità base
|
Diametro di montaggio
|
60 mm
|
Nome componente
|
XVU
|
Colore involucro
|
Nero
|
Caratteristiche tecniche
Composizione kit
|
Unità base
Coperchio
|
Tipologia fissaggio
|
Fissaggio diretto o su tubo
|
Materiale
|
PBT (tereftalato di polibutilene) V-0 conforme a UL 94
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) V-0 conforme a UL 94
PC (policarbonato) V-0 conforme a UL 94
|
Stile assemblaggio
|
Montaggio cliente, fino a 5 unità
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA/CC - 15...10 %
|
Assorbimento di corrente
|
<= 400 mA
|
Lunghezza
|
77 mm
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
284,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
27,3 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
70,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
31,04 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|